Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6316 MC3
6319 MC3
6326 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

365.95 €

1 17 giorni 73165711547564358.0

738.75 €

1 4 giorni 73165718526076944.0

1,344.69 €

1 4 giorni 731657661984717544.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico