Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC3VL0241 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6322 MC3VL0241

Codice componente
6322 MC3VL0241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,853.75 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’anello esterno (fino a EAN 7316571429144
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C
Peso(g) 11400.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC3VL0241 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6322 MC3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6322 MC3VL0241.

Supporto tecnico