Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6209 NC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Grooved | Precisione (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316577613035 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C | Peso(g) | 413.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NC3 / NC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6209 NC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6209 NC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali