Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61903 -RS1
6208 -RS1
6312 -RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

16.58 €

1 4 giorni Grade 5731657070343616.0

31.22 €

1 17 giorni Grade 67316577737731356.0

109.32 €

1 17 giorni Grade 073165701843101686.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico