Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

308 TN9C3

Codice componente
308 TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570314502
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 641.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 308 TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 308 TN9C3.

Supporto tecnico