Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
208 -ZZ |
313 -ZZ |
6012 -ZZ |
61800 -ZZ |
61900 -ZZ |
61903 -ZZ |
619/5-ZZ |
619/8 -ZZ |
624 -ZZ |
RLS4 -ZZ |
W6006-ZZ |
W607 -ZZ |
W628 -ZZ |
W6306 -ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | Diametro esterno D (φ) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.87 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577292759 | 401.0 | ||
241.83 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | - | 2270.0 | ||
21.01 € | 1 | 7 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316573400523 | 419.0 | ||
12.09 € | 1 | 7 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316577611499 | 5.0 | ||
11.74 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316577096968 | 10.0 | ||
13.28 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316570623444 | 17.0 | ||
9.44 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316577121813 | 2.0 | ||
10.45 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316577121868 | 1500.0 | ||
3.34 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316577075031 | 3.0 | ||
67.15 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | 33.338 | Steel | 7316577017581 | 40.0 | ||
69.68 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 6 | - | Stainless Steel | 7316570404685 | 110.0 | ||
17.98 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | - | Stainless Steel | 7316570736915 | 7.0 | ||
20.18 € | 1 | 4 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | - | Stainless Steel | 7316572268506 | 17.0 | ||
168.61 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 6 | - | Stainless Steel | 7316570861686 | 346.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Diametro esterno D(φ)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali