Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3GJN / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6004 -ZZC3GJN
6210-ZZC3GJN
6308 -ZZC3GJN
6311 -ZZC3GJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

12.75 €

1 7 giorni Grade 5731657153121268.0

54.80 €

1 12 giorni Grade 67316571553023466.0

57.55 €

1 12 giorni Grade 67316571539058635.0

121.93 €

1 12 giorni Grade 0-1402.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico