Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / anello interno selezionabile / materiale selezionabile / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YET210-115

Codice componente
YET210-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.15 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
D.I. d(φ) 49.213 Larghezza B(mm) 43.7 Anello esterno With Outer Ring
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico EAN 7316576617300
Fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Anello interno Anello interno allargato su un lato Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 730.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / anello interno selezionabile / materiale selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: YET210-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YET210-115.

Supporto tecnico