Cuscinetto radiale a sfere / YAR2xx / serie 2RF / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR207 -2RF
YAR211-200-2RF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

33.85 €

1 12 giorni -42.9-442.0

67.88 €

1 4 giorni 50.855.673165704961301174.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico