Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2303 / 2RS1 / gabbia in plastica / E2RS1TN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2303 E-2RS1TN9

Codice componente
2303 E-2RS1TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.63 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
EAN 7316570023084 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C
Peso(g) 160.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2303 / 2RS1 / gabbia in plastica / E2RS1TN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2303 E-2RS1TN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2303 E-2RS1TN9.

Supporto tecnico