Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / K / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1218 K
1315 K
2316 K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

192.68 €

1 17 giorni 73165766054372480.0

298.15 €

1 17 giorni 73165766055293502.0

394.48 €

1 4 giorni 73165701871995600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico