Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 1210, 22xx / foro conico / gabbia in plastica / K.ETN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1210 K.ETN9
2209 K.ETN9
2216 K.ETN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

45.95 €

1 17 giorni 7316576625060492.0

56.15 €

1 17 giorni 7316576620553528.0

150.25 €

1 4 giorni 73165770325151910.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico