Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2219 / foro conico / 2219 K.MP63 / K.MP63 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2219 K.MP63

Codice componente
2219 K.MP63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

544.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
EAN 7316577296597 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C
Peso(g) 4169.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2219 / foro conico / 2219 K.MP63 / K.MP63 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2219 K.MP63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2219 K.MP63.

Supporto tecnico