Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7016 ACD/P4A
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 25 gradi |
EAN | 7316571085517 | Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Peso(g) | 842.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 25° / 7016 ACD / P4A / serie ACD / P4A / SKF, il codice articolo è il seguente: 7016 ACD/P4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7016 ACD/P4A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali