Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 15° / 7012 CD / P4A / serie CD / serie P4A / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7012 CD/P4A

Codice componente
7012 CD/P4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.72 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
EAN 7316570055511 Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +100°C Peso(g) 395.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 15° / 7012 CD / P4A / serie CD / serie P4A / SKF, il codice articolo è il seguente: 7012 CD/P4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7012 CD/P4A.

Supporto tecnico