Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAS25180 P11
Materiale | Con piombo | Diametro interno(mm) | 180 | Diametro esterno(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 2.46 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Gamma di temperatura | -200 – +280°C |
Peso(g) | 1915.0 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali