Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAS15180 P20 |
PAS20180 P20 |
PAS25180 P20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 1.48 | 782.0 | - | ||
113.60 € | 1 | 4 giorni | 1.97 | 1390.0 | - | ||
140.98 € | 1 | 4 giorni | 2.46 | 1740.0 | 4028977661754 |
Loading...
Materiale | Con piombo | Diametro interno(mm) | 180 | Diametro esterno(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lubrificazione e manutenzione | Bassa manutenzione. Per applicazioni lubrificate | Gamma di temperatura | -40 – +110°C |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali