Striscia Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAS15250 P10

Codice componente
PAS15250 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Diametro interno(mm) 250 Diametro esterno(mm) 500
Larghezza(mm) 1.48 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -200 – +280°C
Peso(g) 1421.0

Si trova sulla pagina di Striscia Serie P10, il codice articolo è il seguente: PAS15250 P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAS15250 P10.

Supporto tecnico