Rondella reggispinta Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAW32 P10

Codice componente
PAW32 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.75 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Diametro interno(mm) 32 Diametro esterno(mm) 54
Larghezza(mm) 1.5 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -200 – +280°C
Peso(g) 16.0 EAN 4028977661433

Supporto tecnico