Unità alloggiamento flangiato serie WF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY35 WF

Codice componente
FY35 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.90 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori 4 Diametro esterno(mm) 118
Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard Larghezza(mm) 50.1
GTIN/EAN 7316570578164 Peso(g) 1445

Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento flangiato serie WF, il codice articolo è il seguente: FY35 WF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY35 WF.

Supporto tecnico