Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/3309/2Z/gabbia in plastica/Serie B2ZTV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3309 B-2ZTV

Codice componente
3309 B-2ZTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 45
Diametro esterno D(φ) 100 Larghezza B(mm) 39.7 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745140594 Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 1300.0 Disposizione Versione standard Angolo di contatto 32 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/3309/2Z/gabbia in plastica/Serie B2ZTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 3309 B-2ZTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3309 B-2ZTV.

Supporto tecnico