Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali/direzione singola/51110/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51110

Codice componente
51110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.72 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 50
Diametro esterno D(φ) 70 Larghezza B(mm) 14 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 9008745143663 Gamma di temperatura -30 – +150°C
Peso(g) 160.0 Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale
Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali/direzione singola/51110/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 51110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51110.

Supporto tecnico