Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RS2/2RS2/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6010-2RS2
6013 -2RS2
6201 -2RS2
6301 -2RS2
6308-2RS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

9.58 €

1 4 giorni Grado 05080169008745151590265.0

17.34 €

1 4 giorni -6510018-447.0

2.20 €

1 4 giorni Grado 0123210900874516811635.0

2.88 €

1 4 giorni Grado 0123712900874518463561

13.14 €

1 4 giorni Grado 04090239008745187933631.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico