Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 40°/Serie BECBMP/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7203 BECBMP
7321 BECBMP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

35.37 €

1 4 giorni 174012900874519824370.0

572.69 €

1 4 giorni 1052254990087452029959500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X
Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico