Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7321 BECBTVP
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 225 | Larghezza B(mm) | 49 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
EAN | 9008745203008 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Peso(g) | 9500.0 | Disposizione | Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X | Angolo di contatto | 40 gradi |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali