Codice articolo del costruttore: 2208 K.2RSTVC3
Marca: NKE Bearings
Prezzo: 35.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 40 φ
Diametro esterno D: 80 φ
Larghezza B: 23 mm
EAN: 9008745703256
Peso: 490.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2208 K.2RSTVC3
Codice componente
|
---|
2208 K.2RSTVC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.63 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 23 | 9008745703256 | 490.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/K.2RSTVC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2208 K.2RSTVC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2208 K.2RSTVC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2210 K.2RSTVC3 |
2212 K.2RSTVC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 23 | 9008745708428 | 600 | ||
64.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745737657 | 1100.0 |