Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MA/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61876 MA

Codice componente
61876 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,824.69 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio D.I. d(φ) 380 Diametro esterno D(φ) 480
Larghezza B(mm) 46 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C Peso(g) 20000.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MA/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 61876 MA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61876 MA.

Supporto tecnico