Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61956 MAC3H
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 380 | Larghezza B(mm) | 46 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Gamma di temperatura | -40–+120°C | Peso(g) | 15500.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali