Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16044 MC3 |
2217 MC3 |
2310 MC3 |
6216 MC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 220 | 340 | 37 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745104374 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 12000.0 | ||
232.00 € | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 36 | - | - | 9008745111020 | - | -30 – +150°C | 2600 | ||
166.48 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 40 | - | - | 9008745738012 | - | -30 – +150°C | 1780.0 | ||
203.40 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745177194 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 1420.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali