Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ228 N2MPAC3
Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 140 | Diametro esterno D(φ) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza B(mm) | 42 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
EAN | 9008745717567 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Peso(g) | 9690.0 | Design | Anello interno diviso | Scanalature sull’anello esterno | 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali