Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/TVC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1214 TVC3
1216 TVC3
1218 TVC3
1306 TVC3
1313 TVC3
2206 TVC3
2208 TVC3
2218 TVC3
2307 TVC3
2308 TVC3
2313 TVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

56.04 €

1 4 giorni 701252490087457271391300.0

75.16 €

1 4 giorni 801402690087457271841700

111.58 €

1 4 giorni 901603090087457272522600

24.79 €

1 4 giorni 3072199008745729850410.0

99.22 €

1 4 giorni 651403390087457299592500.0

20.50 €

1 4 giorni 3062209008745110078260.0

28.06 €

1 4 giorni 4080239008745110313510.0

175.80 €

1 4 giorni 901604090087457377703300.0

40.75 €

1 4 giorni 3580319008745737886740.0

48.23 €

1 4 giorni 40903390087457379301000

152.49 €

1 4 giorni 651404890087457380983400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico