Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61809 -2RSR |
61907 -2RSR |
61922 -2RSR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.80 € | 1 | 4 giorni | 45 | 58 | 7 | 9008745161285 | 40 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 10 | 9008745165238 | 74.0 | ||
176.83 € | 1 | 4 giorni | 110 | 150 | 20 | 9008745166570 | 900.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali