Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61808-2ZC3 |
61914 -2ZC3 |
6210-2ZC3 |
6216 -2ZC3 |
6306 -2ZC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 1 | 4 giorni | 40 | 52 | 7 | 9008745161193 | 35.0 | ||
50.13 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 16 | 9008745166013 | 340.0 | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745174261 | 470.0 | ||
54.18 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745177095 | 1420.0 | ||
6.63 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 19 | 9008745186981 | 350.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali