Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6213 MC3

Codice componente
6213 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 65
Diametro esterno D(φ) 120 Larghezza B(mm) 23 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 9008745175985
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C
Peso(g) 980.0

Supporto tecnico