Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/2306/2RS/2306 2RS/2RS/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2306 -2RS

Codice componente
2306 -2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 30
Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 27 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745119255 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C
Peso(g) 542.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/2306/2RS/2306 2RS/2RS/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2306 -2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2306 -2RS.

Supporto tecnico