Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/2208/2RS/gabbia in plastica/2RSTV/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2208 -2RSTV

Codice componente
2208 -2RSTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 40
Diametro esterno D(φ) 80 Larghezza B(mm) 23 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745110238 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C
Peso(g) 505.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/2208/2RS/gabbia in plastica/2RSTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2208 -2RSTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2208 -2RSTV.

Supporto tecnico