Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2222 K.MC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 200 | Larghezza B(mm) | 53 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
EAN | 9008745113895 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Peso(g) | 7510.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/2222/C3/foro conico/2222 K.MC3/K.MC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2222 K.MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2222 K.MC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali