Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / S3306 / 2RS / gabbia in plastica / serie B2RS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S3306 B2RS

Codice componente
S3306 B2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 30
Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 30.2 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 585.0
Disposizione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / S3306 / 2RS / gabbia in plastica / serie B2RS / ZEN, il codice articolo è il seguente: S3306 B2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S3306 B2RS.

Supporto tecnico