Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / 511xx / serie M / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51156 M
51160 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

1,890.37 €

1 4 giorni 2803505311700.0

2,526.37 €

1 4 giorni 3003806216480.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gabbia Gabbia in ottone Gamma di temperatura -30 – +150°C Regolazione angolare Nessun angolo regolabile
Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e

Supporto tecnico