Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S6205 2DUC3CB
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 52 | Larghezza B(mm) | 15 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Gamma di temperatura | -20 – +110°C |
Peso(g) | 130.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2DUC3CB / ZEN, il codice articolo è il seguente: S6205 2DUC3CB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6205 2DUC3CB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali