Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6002-2RSC3
6003 -2RSC3
6012 -2RSC3
61800 -2RSC3
61921-2RSC3
61924-2RSC3
6206-2RSC3
6210-2RSC3
62309-2RSC3
6307 -2RSC3
6308-2RSC3
6310 -2RSC3
6314 -2RSC3
6318 -2RSC3
S6007 -2RSC3
S6201-2RSC3
S6204 -2RSC3
S6206 -2RSC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

1.10 €

1 4 giorni Acciaio15329Acciaio31.0

1.25 €

1 4 giorni Acciaio173510Acciaio41.0

7.55 €

1 4 giorni Acciaio609518Acciaio420.0

2.97 €

1 4 giorni Acciaio10195Acciaio6.0

28.38 €

1 4 giorni Acciaio10514520Acciaio637.0

43.19 €

1 4 giorni Acciaio12016522Acciaio1200.0

4.02 €

1 4 giorni Acciaio306216Acciaio199.0

8.61 €

1 4 giorni Acciaio509020Acciaio478.0

14.80 €

1 4 giorni Acciaio4510036Acciaio1185.0

8.23 €

1 4 giorni Acciaio358021Acciaio464.0

8.10 €

1 4 giorni Acciaio409023Acciaio636.0

13.10 €

1 4 giorni Acciaio5011027Acciaio1060.0

29.66 €

1 4 giorni Acciaio7015035Acciaio2542.0

60.18 €

1 4 giorni Acciaio9019043Acciaio4833.0

10.95 €

1 4 giorni Acciaio inox356214Acciaio inox160.0

3.70 €

1 4 giorni Acciaio inox123210Acciaio inox37.0

7.73 €

1 4 giorni Acciaio inox204714Acciaio inox110.0

15.10 €

1 4 giorni Acciaio inox306216Acciaio inox195.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico