Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello elastico / 2RS / 2RSNR / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6006 -2RSNR
6008-2RSNR
6201-2RSNR
6203 -2RSNR
6204-2RSNR
6212 -2RSNR
6305 -2RSNR
6308-2RSNR
6309 -2RSNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

3.63 €

1 4 giorni 305513120.0

4.98 €

1 4 giorni 406815189.0

2.03 €

1 4 giorni 12321037.0

2.47 €

1 4 giorni 17401267.0

3.09 €

1 4 giorni 204714102.0

34.76 €

1 4 giorni 6011022820.0

7.87 €

1 4 giorni 256217235.0

12.96 €

1 4 giorni 409023646.0

30.32 €

1 4 giorni 4510025829.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Scanalatura anello con anello di sicurezza sull’anello esterno
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico