Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZC3 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6413 -2ZC3
S624-2ZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

44.34 €

1 4 giorni AcciaioGrado 06516037Acciaio3302.0

1.60 €

1 4 giorni Acciaio inox-4135Acciaio inox4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico