Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZJCBSI34N4LD / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S6209 -2ZJCBSI34N4LD

Codice componente
S6209 -2ZJCBSI34N4LD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 45
Diametro esterno D(φ) 85 Larghezza B(mm) 19 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Gamma di temperatura -40 – +150°C Peso(g) 420.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZJCBSI34N4LD / ZEN, il codice articolo è il seguente: S6209 -2ZJCBSI34N4LD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6209 -2ZJCBSI34N4LD.

Supporto tecnico