Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / B / angolo di contatto 40° / B / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3203 B
S7210 B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

5.13 €

1 4 giorni Acciaio174017.5Fila doppiaAcciaio93.0

66.97 €

1 4 giorni Acciaio inox509020Fila singolaAcciaio inox440.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico