Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSB205 FDA |
SSB208 FDA |
SUC206-20 FDA |
SUC207-20 FDA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | Anello interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | - | 160.0 | Anello interno allargato su un lato | ||
28.82 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 34 | 580.0 | Anello interno allargato su un lato | ||
27.00 € | 1 | 4 giorni | 31.75 | 62 | 38.1 | 340.0 | Anello interno allargato su entrambi i lati | ||
40.37 € | 1 | 4 giorni | 31.75 | 72 | 20 | 500.0 | Anello interno allargato su entrambi i lati |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Anello esterno | Sferico | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Fissaggio | Perni filettati | Versione | Approvato per alimenti |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Anello interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali