Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / TNC3 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1214 TNC3
1317 TNC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

24.87 €

1 4 giorni 70125241236.0

96.75 €

1 4 giorni 85180414929.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico