Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / serie Z / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S6010 -Z
S626 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

29.27 €

1 4 giorni -508016261.0

1.28 €

1 4 giorni Grado 061968.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico