Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 32 | 58 | 13 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 122.0 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4.762 | 17.462 | 7.937 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 9.0 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 32 | 8 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 25.0 | ||
1.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 47 | 12 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 79.0 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 12 | 4 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 3.0 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 45 | 58 | 7 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 39.0 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 72 | 12 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 101.0 | ||
18.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 90 | 125 | 18 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 600.0 | ||
18.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 90 | 33 | Fila singola | Acciaio | Senza flangia/scanalatura | 890.0 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | - | - | Fila singola | Acciaio | Flangia sull’anello esterno | 52.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 12 | 3.5 | Fila singola | Acciaio | Flangia sull’anello esterno | 2.0 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 35 | 8 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 30.0 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 55 | 9 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 85.0 | ||
18.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 30 | 14 | Fila doppia | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 54.0 | ||
1.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 7 | 19 | 6 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 8.0 | ||
127.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 95 | 120 | 13 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 295.0 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 30 | 9 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 32.0 | ||
216.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 70 | 150 | 35 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 1110.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 7 | 14 | 5 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 4.0 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 15 | 5 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 4.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6.35 | 15.875 | 4.978 | Fila singola | Acciaio inox | Senza flangia/scanalatura | 5.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grado 0 | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Anello esterno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali