Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6304-2RSC3
S608 -2RSC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

3.38 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0205215Acciaio145.0

1.23 €

1 4 giorni Acciaio inox-8227Acciaio inox11.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico